Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0761 - Ball transfer units with steel housing and plastic ball
Bill of material
K0761.115
BESTKIPP
Order No.
K0761.115
TYP
Type
B
AUSF
Surface finish
cap and housing galvanized, bearing balls steel
DK
diameter
15.8 mm
D
diameter
24 ±0,065 mm
D1
diameter
31 mm
H
height
21 mm
H1
height
9.5 mm
H2
height
2.8 mm
C
Base load
100 N
GEW
Approx. weight
0.0268 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196425
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.